PMP40580

PMP40580

Designdateien

Überblick

Dieses AC-DC-Stromversorgungsdesign für TV-Anwendungen bietet einen Ausgang mit 12 V, 5 A und 150 V, 0,8 A aus universeller AC-Spannung (90 VAC bis 264 VAC). Das Design verwendet den CRM/DCM-PFC-Controller UCC28056 und den LLC-Controller UCC256404 mit erweitertem Burst-Modus, der einen niedrigen Standby-Stromverbrauch und ein geringeres hörbares Rauschen ermöglicht.  Das Design erzielt einen Standby-Stromverbrauch von < 250 mW bei 150 mW Last und einen Spitzenwirkungsgrad von > 93 % bei einem Eingang mit 230 VAC.

Merkmale
  • Das flache Design mit einlagiger Platine erreicht eine maximale Platinenhöhe von 16 mm
  • Verbesserter Betrieb im Burst-Modus minimiert hörbares Rauschen ohne Last und im Standby-Betrieb
  • Effiziente Stromwandlung mit einem Spitzenwirkungsgrad von mehr als 93 %
  • Weniger als 300 mW Standby-Stromverbrauch bei 150 mW Last.
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40580.1 PMP40580.2
Vin (Min) (V) 90 90
Vin (Max) (V) 264 264
Vout (Nom) (V) 12 150
Iout (Max) (A) 5 .8
Ausgangsleistung (W) 60 120
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp AC AC
Topologie Boost- PFC^Half Bridge- LLC Boost- PFC^Half Bridge- LLC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Wichtiger Hinweis
Dieses Referenzdesign ist ein Ersatz für den inzwischen veralteten Baustein PMP4298A

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT179A.PDF (1067 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM582.PDF (435 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM581.PDF (155 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM584.ZIP (5937 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFU6.ZIP (2065 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM583.PDF (2177 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM580.PDF (447 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC256404 — LLC-Resonanzcontroller mit extrem geringem Stromverbrauch, extrem leisem Standby-Betrieb und Hochspa

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28056 — 6-poliger CRM-/DCM-PFC-Controller mit hoher Leistung

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLVH432A — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 %, Niederspannung, breiter Betriebsstrom (umgekehrte Pinbel
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
* Prüfbericht 180-W Universal Input PFC + LLC TV Power Supply Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 25.04.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos