PMP40589

PMP40589

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein isoliertes Fly-Buck-Stromversorgungsmodul mit zwei Ausgängen für eine einzelne IGBT-Treibervorspannung unter Verwendung des synchronen Abwärtswandlers TPS54308. Der Wandler generiert einen nicht isolierten Ausgang von +3,3 V mit 400 mA Stromkapazität und zwei isolierte Ausgänge von +15 V und –8 V mit 80 mA Stromkapazität aus einem Eingangsspannungsbereich von 9 V bis 22 V.

Merkmale
  • Ein Isolierungswert von 1,25 kV reduziert Rauschen zwischen Ausgang und Eingang
  • 1 % Genauigkeit an jedem 3,3-V-Ausgang, um hochpräzise Spezifikationen zu erfüllen
  • Kompaktes Design mit flachem Transformator, der eine einfache Integration in das Endsystem ermöglicht
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40589.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 1
Ausgangsleistung (W) 12
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Active Clamp
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT162.PDF (1976 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM467.PDF (106 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM466.PDF (134 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM469.ZIP (52 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFS2.ZIP (438 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM468.PDF (425 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM465.PDF (230 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS543084,5 V bis 28 V-Eingang, 3 A-Ausgang, Synchron-350-kHz-FCCCM-Abwärtswandler

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht 2-W Auxiliary Power Supply for a Single IGBT Driver Reference Design 17.02.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos