PMP40680

PMP40680

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein EMI-optimiertes Design für USB Type-C®-Ladegeräte mit doppeltem 15-W-Ausgang für die Automobilindustrie. TPS25850-Q1 wird als DC/DC-Regler und Port-Controller verwendet. Die Schaltfrequenz beträgt 400 kHz. Der Frontend-Filter ist so konzipiert und das Platinenlayout so optimiert, dass die strengen Normen für leitungsgeführte elektromagnetische Störungen (EMI) gemäß CISPR 25 Klasse 5 erfüllt werden. Dieses Referenzdesign wurde gemäß den leitungsgeführten EMI-Standards gemäß CISPR 25 Klasse 5 getestet, wodurch die Designzeit beim Kunden verkürzt wird.

Merkmale
  • Erfüllt die strengen Normen gemäß CISPR 25 Klasse 5 für leitungsgeführte elektromagnetische Störungen (EMI)
  • 96,12 % Spitzenwirkungsgrad
  • Dual-USB Type-C®-Ladegerät
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40680.1 PMP40680.2
Vin (Min) (V) 6 6
Vin (Max) (V) 26 26
Vout (Nom) (V) 5.17 5.17
Iout (Max) (A) 3 3
Ausgangsleistung (W) 15.51 15.51
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie USB Switch USB Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT200.PDF (5092 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM710.PDF (138 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM712.ZIP (1196 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFX6.ZIP (553 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM711.PDF (948 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM709.PDF (238 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

USB-C-Controller

TPS25850-Q1 — 2,2-MHz-USB Type-C-Ladeanschluss-Wandler mit geringem EMI, zwei 3-A-Anschlüssen und Wärmemanagement

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht CISPR 25 Class 5 400-kHz-Rated 30-W Automotive Dual USB Type-C™ Charger Referenc PDF | HTML 24.09.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos