PMP40681

Kompaktes, auf 30 W ausgelegtes, thermisch optimiertes Referenzdesign für USB Type-C®-Ladegerät für

PMP40681

Designdateien

Überblick

Dieses kompakte Referenzdesign (40 mm × 40 mm) ist für USB Type-C®-Ladegeräte mit zwei 15-W-Ausgängen für die Automobilindustrie vorgesehen. Der TPS25850-Q1 wird als DC-DC-Regler und Port-Controller verwendet. Der Wirkungsgrad der Lösung beträgt 92,37 % bei einem dualen 15-W-Ausgang. Die programmierbare Kompensation des Kabeldurchhangs hilft tragbaren Bausteinen beim Laden mit optimalem Strom und optimaler Spannung unter hoher Last. Ein Thermistor mit negativem Temperaturkoeffizienten (NTC) ist für ein intelligentes Wärmemanagement implementiert, um die Ausgangsspannung bei Übertemperatur neu zu programmieren.

Merkmale
  • Kleinformatiges Design
  • 92,37 % Spitzenwirkungsgrad bei Volllast
  • Dual-USB Type-C®-Ladegerät
  • Funktion Thermomanagement
  • Programmierbare Kompensation des Kabeldurchhangs
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40681.1 PMP40681.2
Vin (Min) (V) 6 6
Vin (Max) (V) 26 26
Vout (Nom) (V) 5.17 5.17
Iout (Max) (A) 3 3
Ausgangsleistung (W) 15.51 15.51
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie USB Switch USB Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT202.PDF (1489 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM715.PDF (179 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM714.PDF (135 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM717.ZIP (1024 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFX7.ZIP (622 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM716.PDF (887 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM713.PDF (153 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

USB-C-Controller

TPS25850-Q12,2-MHz-USB Type-C-Ladeanschluss-Wandler mit geringem EMI, zwei 3-A-Anschlüssen und Wärmemanagement

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht Small Size, Rated 30-W Automotive Dual USB Type- C™ Charger Reference Design PDF | HTML 24.09.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos