PMP40731

Auf 30 W ausgelegtes, thermisch optimiertes Referenzdesign für USB Type-C®-Ladegerät für die Automob

PMP40731

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein kompaktes und thermisch optimiertes Design für USB Type-C®-Ladegerät mit zwei 15-W-Ausgängen für die Automobilindustrie. Der TPS25858-Q1-Baustein ist ein kostengünstiger DC-DC-Regler und ein Dual-USB Type-C®-Port-Controller. Der Wirkungsgrad beträgt 92,83nbsp;% bei einer doppelten Leistung von 15nbsp;W. Die programmierbare Kompensation des Kabeldurchhangs hilft tragbaren Bausteinen beim Laden mit optimalem Strom und optimaler Spannung unter hoher Last. Ein Thermistor mit negativem Temperaturkoeffizienten (NTC) ist für ein intelligentes Wärmemanagement implementiert, um die Ausgangsspannung bei Übertemperatur neu zu programmieren.

Merkmale
  • Dual-USB Type-C®-Ladegerät
  • Funktion Thermomanagement
  • Kleinformatiges Design
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40731.1 PMP40731.2
Vin (Min) (V) 6 6
Vin (Max) (V) 26 26
Vout (Nom) (V) 5.17 5.17
Iout (Max) (A) 3 3
Ausgangsleistung (W) 15.51 15.51
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie USB Switch USB Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT220.PDF (1627 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM799.PDF (117 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM801.ZIP (1201 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFZ4.ZIP (582 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM800.PDF (810 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM798.PDF (193 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

USB-C-Controller

TPS25858-Q1Dual-3-A-USB Type-C ®-Ladeport-Regler programmierbarer Strombegrenzung und Lastabwurffunktion

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht Small-Size and Thermal-Optimization Rated 30-W Automotive Dual USB Type-C® Charg 25.01.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos