PMP40766

PMP40766

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um ein Ladegerät mit Universaleingang, 71,4nbsp;V, 7nbsp;A Konstantstrom und Konstantspannung (CC/CV) für E-Bike-Anwendungen. Der Baustein UCC28180nbsp;wird für die CCM-PFC-Stufe verwendet, die einen Leistungsfaktor von 0,99nbsp;und eine niedrige Gesamtoberschwingungsverzerrung aufweist. Der UCC256403nbsp;wird für einen Halbbrücken-Resonanzwandler verwendet, der einen Wirkungsgrad von 95,8nbsp;% und eine schnelle Lasttransiente im Konstantspannungsmodus erreicht. Ein Flyback mit dem UCC28910nbsp;liefert Hilfsstrom für PFC, LLC, Steuerschaltungen und Lüfter. Die einstellbare CC/CV-Option ist für die MCU-Platine reserviert, um sie für Anwendungen zum Laden von Batterien mit mehreren Zellen geeignet zu machen.

Merkmale
  • 0,99nbsp;Leistungsfaktor bei Volllast
  • 95,8 % Spitzenwirkungsgrad
  • Einfache Statusanzeige
  • Reservierte digitale Option für einstellbare CC/CV
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40766.1 PMP40766.2 PMP40766.3
Vin (Min) (V) 90 350 120
Vin (Max) (V) 264 410 410
Vout (Nom) (V) 390 71.4 12
Iout (Max) (A) 1.33 7 .25
Ausgangsleistung (W) 518.7 499.8 3
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Isolated Isolated
Eingabetyp AC DC DC
Topologie Boost- PFC Full Bridge- LLC Flyback- DCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT215.PDF (6469 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM795.PDF (384 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM794.PDF (187 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM797.ZIP (2231 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFZ3.ZIP (2271 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM796.PDF (1570 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM793.PDF (429 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC256403 — LLC-Resonanzcontroller mit extrem geringem Stromverbrauch und extrem leisem Standby-Betrieb

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28180 — 18 kHz-250 kHz CCM-PFC-Controller mit verbessertem Start und Transientenreaktion

Datenblatt: PDF | HTML
Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28910 — 700V Flyback-Switcher mit Konstantspannungs-Konstantstrom und primärseitiger Regelung

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Strommessverstärker

INA180 — Strommessverstärker, 26 V, 350 kHz

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

LMV393 — Universeller Zweifach-Komparator für niedrige Spannungen

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TL103W — Zweifach-Operationsverstärker, 32 V, 900 kHz, mit interner Referenz

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431LI — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler mit optimiertem Referenzstrom (Pin-Layout: KRA)
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
* Prüfbericht Universal Input, 500-W CC/CV e-Bike Charger Reference Design 11.01.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos