PMP40909

PMP40909

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert zwei Methoden, mit denen zwei TPS61288 Bausteine parallel geschaltet werden können, um eine hohe Ausgangsleistung zu unterstützen. Eine Methode besteht darin, die VIN-, VOUT-, FB- und COMP-Pins direkt miteinander zu verbinden. Da die beiden Bausteine die gleiche Spannung am COMP-Pin haben, ist der Induktionsspitzenstrom der beiden Bausteine unter den typischen Bedingungen geschlossen. Berücksichtigt man jedoch die Prozessschwankungen unter den ungünstigsten Bedingungen, kann der Ausgangsstrom des einen Bausteins nur 50 % des anderen Bausteins betragen. So beträgt die maximale Durchschnittsleistung dieser Methode etwa 30 W von 3,3-V- bis 4,2-V-Eingang, aber die Spitzenleistung kann 60 W für Dutzende von Millisekunden betragen.

Merkmale
  • Eingangsspannung von 3,3 V bis 4,2 V
  • Ausgangsspannung von 12 V
  • Ausgangsstrom von 5 A
  • Zwei Aufwärtswandler, parallel
  • Ausgangsleistung von 60 W
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40909.1
Vin (Min) (V) 3.2
Vin (Max) (V) 4.2
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 5
Ausgangsleistung (W) 60
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Multiphase
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT251A.PDF (2591 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMAT8.PDF (195 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMAT7.PDF (126 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMAU0.ZIP (1112 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG98.ZIP (1422 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMAT9.PDF (912 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMAT6.PDF (280 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS61288Synchroner 18 V, 15 A-Aufwärtswandler

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht 3.3-V to 4.2-V Input, 12-V, 60-W Peak Output Power Boost Converter Ref. Des. (Rev. A) PDF | HTML 17.01.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos