PMP40939

PMP40939

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein EMI-optimiertes Design für USB Type-C®-Ladegerät mit 15-W-Ausgang für die Automobilindustrie. TPS25855-Q1 wird als DC/DC-Regler und Port-Controller verwendet. Die Standard-Schaltfrequenz ist auf 2,1 MHz eingestellt Der Frontend-Filter wurde entwickelt und das Platinenlayout für die Einhaltung der strengen Normen gemäß CISPR 25 Klasse 5 für leitungsgeführte elektromagnetische Störungen (EMI) optimiert. Dieses Referenzdesign wurde gemäß den leitungsgeführten EMI-Standards gemäß CISPR 25 Klasse 5 getestet, wodurch die Designzeit beim Kunden verkürzt wird.

Merkmale
  • Erfüllt die strengen Normen gemäß CISPR 25 Klasse 5 für leitungsgeführte elektromagnetische Störungen (EMI)
  • 93,3 % Spitzenwirkungsgrad bei einer Frequenz von 2,1 MHz
  • USB Type-C/PD-Ladegerät
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40939.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 26
Vout (Nom) (V) 5.17
Iout (Max) (A) 3
Ausgangsleistung (W) 15.51
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie USB Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT185.PDF (1153 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMA11.PDF (265 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMA10.PDF (149 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMA13.ZIP (2202 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG40.ZIP (645 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMA12.PDF (971 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMA09.PDF (302 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

USB-C-Controller

TPS25854-Q1 — Einzelner 3-A-USB Type-C®-Ladeport-Controller mit Lastabwurf

Datenblatt: PDF | HTML
USB-C-Controller

TPS25855-Q1 — Einzelner 3-A-USB Type-C®-Ladeport-Controller mit Lastabwurf, 2,2 MHz
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
* Prüfbericht CISPR 25 Class 5, 2.1-MHz Rated, 15-W Automotive USB Type-C® Charger Ref. Design PDF | HTML 26.01.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos