PMP40960

Referenzdesign für USB-Typ-C®-Ladegerät, CISPR 25, Klasse 5, 400 kHz, 15 W Nennleistung, für die Aut

PMP40960

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein EMI-optimiertes Design für USB Type-C®-Ladegerät mit 15-W-Ausgang für die Automobilindustrie. TPS25854-Q1 wird als DC/DC-Regler und Port-Controller verwendet. Die Schaltfrequenz beträgt 400 kHz. Der Frontend-Filter ist so konzipiert und das Platinenlayout so optimiert, dass die strengen Normen für leitungsgeführte elektromagnetische Störungen (EMI) gemäß CISPR 25 Klasse 5 erfüllt werden. Dieses Referenzdesign wurde gemäß den leitungsgeführten EMI-Standards gemäß CISPR 25 Klasse 5 getestet, wodurch die Designzeit beim Kunden verkürzt wird.

Merkmale
  • Erfüllt die strengen Normen gemäß CISPR 25 Klasse 5 für leitungsgeführte elektromagnetische Störungen (EMI)
  • 95,1 % Spitzenwirkungsgrad
  • USB Type-C/PD-Ladegerät
  • Programmierbare Kompensation des Kabeldurchhangs
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40960.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 26
Vout (Nom) (V) 5.17
Iout (Max) (A) 3
Ausgangsleistung (W) 15.51
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie USB Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT248A.PDF (959 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM976.PDF (222 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM975.PDF (113 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM978.ZIP (1091 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG32.ZIP (637 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM977.PDF (895 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM974.PDF (217 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

USB-C-Controller

TPS25854-Q1Einzelner 3-A-USB Type-C®-Ladeport-Controller mit Lastabwurf

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht CISPR 25 Class 5 & TSC, 400-kHz Rated, 15-W Automotive USB Type-C Charger RefDes (Rev. A) PDF | HTML 13.03.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos