PMP40970

PMP40970

Designdateien

Überblick

Dieses isolierte Referenzdesign eines isolierten Open-Loop-LLC-Transformatortreibers bietet vier Rail-Ausgänge. Jeder Ausgang verfügt über zwei Ausgänge von +18 V und –5 V mit bis zu 0,5 W für Traktionswechselrichter-Anwendungen. Die LLC-Topologie ermöglicht dem Transformator eine signifikante Leckinduktivität, aber eine viel kleinere Primär-zu-sekundär-Kapazität, wodurch die Gleichtaktstrominjektion durch den Vorspannungstransformator erheblich reduziert wird. Dieses Referenzdesign bietet einen hohen Integrationsgrad und hohe Effizienz in einem kompakten Formfaktor. Es hat die Norm CISPR 25 Klasse 3 für leitungsgeführte EMI-Störungen bestanden.

Merkmale
  • Kleine Open-Loop-Größe zur Ansteuerung von vier Rails
  • Kompakte Leiterplattengröße (36,7 mm x 36 mm)
  • Hat die Norm CISPR 25 Klasse 3 für leitungsgeführte EMI-Störungen bestanden
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40970.1 PMP40970.2 PMP40970.3 PMP40970.4
Vin (Min) (V) 24 24 24 24
Vin (Max) (V) 24 24 24 24
Vout (Nom) (V) 18 18 18 18
Iout (Max) (A) .022 .022 .022 .022
Ausgangsleistung (W) .396 .396 .396 .396
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC
Topologie Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT255.PDF (1550 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMA01.PDF (218 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMA00.PDF (147 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMA03.ZIP (852 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG38.ZIP (495 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMA02.PDF (653 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM999.PDF (250 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC25800-Q1 — Transformatortreiber mit extrem niedrigem EMI-Wert für Stromversorgungen mit isolierter Vorspannung
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
* Prüfbericht Multiple Output Isolated Driver Bias Supply Reference Design PDF | HTML 25.01.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos