PMP40980

PMP40980

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein Open-Loop-LLC-Wandler, der vier 18-V- und 2,5-V-Ausgänge und bis zu 2,4 W für integrierte Ladegeräteanwendungen bietet. Als Controller wird UCC25800-Q1 verwendet. Die LLC-Topologie ermöglicht dem Transformator eine signifikante Leckinduktivität, aber eine viel kleinere Primär-Sekundär-Kapazität, wodurch die Gleichtaktstrominjektion durch den Bias-Transformator erheblich reduziert wird.

Merkmale
  • Kompakte Open-Loop-LLC
  • Verstärken Sie die Isolierung
  • Kompakte Leiterplattengröße (55 mm * 45 mm)
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40980.1 PMP40980.2 PMP40980.3 PMP40980.4
Vin (Min) (V) 12 12 12 12
Vin (Max) (V) 12 12 12 12
Vout (Nom) (V) 20.5 20.5 20.5 20.5
Iout (Max) (A) .03 .03 .03 .03
Ausgangsleistung (W) .615 .615 .615 .615
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC
Topologie Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT254.PDF (920 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM996.PDF (192 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM995.PDF (125 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM998.ZIP (770 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG37.ZIP (533 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM997.PDF (601 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM994.PDF (219 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC25800-Q1 — Transformatortreiber mit extrem niedrigem EMI-Wert für Stromversorgungen mit isolierter Vorspannung
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
* Prüfbericht Multiple Output Isolated SiC Driver Bias Sup. Ref. Des. for Onboard Charger Apps PDF | HTML 10.01.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos