PMP40994

PMP40994

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein kompaktes Gate-Treiberplatinendesign mit zwei Kanälen und isoliertem Ausgang für Bipolartransistoren mit isoliertem Gate (IGBT) in Solarwechselrichter-, PCS-, USV- und Motortreiberanwendungen. Die isolierte Bias-Stromversorgung wird mit Fly-Buck-Topologie unter Verwendung von TPS54308 implementiert, das isolierte Zweikanal-Ausgänge mit 1500-V-Isolierung bietet und gleichzeitig eine gute Spannungsregelung erreicht. Das Design ist eine einlagige Leiterplatte zur einfachen Herstellung.

Merkmale
  • Kompakte, isolierte Bias-Stromversorgung plus isolierter Gate-Treiber
  • Bietet 8 % Ausgangsspannungsregelung mit einem lose geregelten 12-V-Stromschieneneingang
  • Jeder Kanal kann maximal zwei Watt pro IGBT unterstützen
  • Jeder Kanal verfügt über geteilte +15-V-, -8-V-Stromschienen für den Gate-Treiber
  • Bietet eine 1500-V-Isolierung zwischen Primär- und Sekundär-2 sowie zwischen Sekundär-1 und Sekundär-2
  • Einlagige Leiterplatte zur einfachen Herstellung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40994.1
Vin (Min) (V) 10
Vin (Max) (V) 20
Vout (Nom) (V) 23
Iout (Max) (A) .08
Ausgangsleistung (W) 1.84
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie FlyBuck
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT296.PDF (1815 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMAW7.PDF (210 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMAW6.PDF (155 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMAW9.ZIP (3030 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGA4.ZIP (496 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMAW8.PDF (727 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMAW5.PDF (357 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS54308 — 4,5 V bis 28 V-Eingang, 3 A-Ausgang, Synchron-350-kHz-FCCCM-Abwärtswandler

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC23513 — Optokompatibler, verstärkter, isolierter Einkanal-Gate-Treiber, 4,5 A/5,3 A
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
* Prüfbericht 4-W Dual-Channel Isolated Gate Driver With 1500-V Isolation for IGBT Ref. Design PDF | HTML 30.09.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos