PMP41009

Referenzdesign einer isolierten Flyback-Stromversorgung mit 350 bis 1000 V Eingangsspannung, 56 W

PMP41009

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet isolierte 14-V- und 56-W-Ausgänge mit einer quasi-resonanten Flyback-Topologie. Die Stromversorgung kann über den 350-V- bis 1000-V-DC-Eingang erfolgen. Dieses Design verwendet Kaskoden-MOSFETs und den Flyback-Controller UCC28740-Q1. Die Leitungs- und Lastregelung wird auf eine Genauigkeit von ±1 % geregelt. Der Spitzenwirkungsgrad beträgt 84,6 % bei 1000-V-Eingang und 56-W-Ausgang.

Merkmale
  • Großer Eingangsbereich: 350 V bis 1000 V DC
  • Hochpräzise Ausgangsspannung
  • Spitzenwirkungsgrad 84,6 % bei 1000-V-Eingang und 56-W-Ausgang
  • Quasi-Resonanzmodusregler zur Verbesserung der EMI-Leistung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP41009.1
Vin (Min) (V) 350
Vin (Max) (V) 1000
Vout (Nom) (V) 14
Iout (Max) (A) 4
Ausgangsleistung (W) 56
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Quasi Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT266.PDF (1515 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMAE0.PDF (251 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMAD9.PDF (152 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMAE2.ZIP (964 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG66.ZIP (386 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMAE1.PDF (581 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMAD8.PDF (251 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28740-Q1Flyback-Controller für die Automobilindustrie, extrem geringer Standby, mit integriertem HV-Anlauf u

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 350-V to 1000-V DC Input, 56-W Flyback Isolated Power Supply Reference Design PDF | HTML 18.04.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos