PMP41012

PMP41012

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet isolierte 15-V- und 22-W-Ausgänge mit Flyback-Topologie und dem LM51561-Q1-Controller. Die Stromversorgung kann über den 200-V- bis 480-V-DC-Eingang erfolgen. Dieses primärseitige Regelungsdesign enthält keinen Optokoppler und verwendet ein doppeltes Dual Random Spread Spectrum zur Reduzierung von EMI.

Merkmale
  • Großer Eingangsbereich: 200 V bis 480 V DC
  • Primärseitige Regelung ohne Optokoppler
  • Kompakter Formfaktor mit isoliertem Flyback
  • Dual Random Spread Spectrum zur Reduzierung von EMI
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP41012.1
Vin (Min) (V) 200
Vin (Max) (V) 480
Vout (Nom) (V) 15
Iout (Max) (A) 1.5
Ausgangsleistung (W) 22.5
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- DCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT276A.PDF (758 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMAB5.PDF (204 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMAB4.PDF (152 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMAB7.ZIP (682 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG61.ZIP (616 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMAB6.PDF (637 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMAB3.PDF (232 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM51561-Q1 — Nicht synchroner Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-Regler mit breitem VIN-Bereich, 2,2 MHz, Spread-Spect

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht 200-V to 480-V DC Input, 22-W Flyback Isolated Power Supply Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 27.07.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos