PMP41015

PMP41015

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet isolierte 24 V- und 5 V-Ausgänge mit einer Leistung von 40 W und Flyback-Topologie. Die Stromversorgung kann über den 90 V- bis 264 V-AC-Eingang erfolgen. Dieses Design verwendet den Fly-Back-Controller UCC28740 mit Valley-Switching-Funktion. Das Design erreicht einen Spitzenwirkungsgrad von 86 % und kann kapazitive Lasten von 3000 μF mit einer Anlaufzeit von weniger als 500 ms unterstützen. Es handelt sich um ein einseitiges Platinendesign zur Platzierung der Komponenten, das in der Herstellung günstiger ist als herkömmliche Designs.

Merkmale
  • Universal-AC-Eingangsspannungsbereich von 90 V/AC–264 V/AC

  • 86 % Spitzenwirkungsgrad

  • Startzeit < 500 ms bei 3000 μF Volllastzustand am Ausgangskondensator

  • AC-Nulldurchgangssignal bereitstellen

  • Platinendesign mit einseitiger Komponentenplatzierung

  • EMI-Bewertung erfolgreich 

Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP41015.1 PMP41015.2
Vin (Min) (V) 90 90
Vin (Max) (V) 264 264
Vout (Nom) (V) 24 5
Iout (Max) (A) 1.5 1.1
Ausgangsleistung (W) 36 5.5
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp AC AC
Topologie Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT368.PDF (2448 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMD64.PDF (251 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMD63.PDF (162 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMD66.ZIP (1654 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGQ7.ZIP (856 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMD65.PDF (2143 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMD62.PDF (317 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28740 — Konstantspannungs-, Konstantstrom (CVCC)-Flyback-Regler mit sekundärseitiger Regelung (SSR)

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LMR33620 — Synchroner SIMPLE SWITCHER®-Abwärtswandler (3,8 bis 36 V, 2 A) mit extrem geringer Störaussendung (E
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
* Prüfbericht 40W AC-DC Isolated Power Supply Reference Design for Industrial PLC Application PDF | HTML 12.08.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos