PMP41031

PMP41031

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet vier isolierte Ausgänge mit 24 V, 15 V, –15 V, 8 V und maximal 150 W Ausgang mit zwei-Schalter-Flyback-Topologie. Die Stromversorgung kann über den 350-V- bis 1500-V-DC-Eingang erfolgen. Dieses Design verwendet den Valley Switching UCC28740 Flyback Controller . Das Design erreicht einen Wirkungsgrad von 89,11 % bei 600-V-Eingang und einen Wirkungsgrad von 86,17 % bei 1500-V-Eingang bei Volllast.

Merkmale
  • Breiter Eingangsspannungsbereich von 350 V bis 1500 V
  • Die Flyback-Topologie mit zwei Schaltern recycelt Leckenergie
  • Quasi-Resonanzmodusregler zur Verbesserung der Effizienz
  • Geringere Spannungsbelastung des Primärschalters
  • Spitzenwirkungsgrad 89,11% bei 600-V-Eingang und 150-W-Ausgang
  • Spitzenwirkungsgrad 86,17 % bei 1500-V-Eingang und 150-W-Ausgang
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP41031.1 PMP41031.2 PMP41031.3 PMP41031.4
Vin (Min) (V) 350 350 350 350
Vin (Max) (V) 1500 1500 1500 1500
Vout (Nom) (V) 24 15 -15 8
Iout (Max) (A) 3 3 .8 2
Ausgangsleistung (W) 72 45 12 16
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC
Topologie Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT355.PDF (1359 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMBZ5.PDF (522 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMBZ4.PDF (181 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMBZ7.ZIP (3807 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGI1.ZIP (2857 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMBZ6.PDF (1903 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMBZ3.PDF (536 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28740 — Konstantspannungs-, Konstantstrom (CVCC)-Flyback-Regler mit sekundärseitiger Regelung (SSR)
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
* Prüfbericht 350-V to 1500-V Input 150-W Isolated Auxiliary Power Reference Design PDF | HTML 09.10.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos