PMP41034

PMP41034

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um ein kompaktes isoliertes Bias-Power-Design, das für die GaN-Halbbrücke verwendet werden kann. Das Design verwendet den UCC25800 zur Erzeugung von zwei isolierten 12-V-Stromversorgungen für die beiden FETs der Halbbrücke und wandelt die einzelnen 12-V-Gleichstromleitungen in zwei isolierte 12-V-Gleichstromleitungen um. Der UCC25800 hat eine 1-MHz-Schaltfähigkeit, eine LLC-Resonanztopologie und einen ultrakompakten Transformator (4,5 mm × 3,2 mm × 3,5 mm). Mit diesen Eigenschaften des Bausteins können 1,2 W Leistung mit relativ hohem Wirkungsgrad an das Referenzdesign geliefert werden.

Merkmale
  • Bietet zwei 12-V-Stromquellen mit Isolierung vom 12-V-Eingang
  • Transformator: 4,5 mm × 3,2 mm × 3,5 mm
  • Schaltfrequenz bis 900 kHz
  • Hoher Wirkungsgrad mit Festfrequenz-Resonanzwandler
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP41034.1
Vin (Min) (V) 11.5
Vin (Max) (V) 12.5
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) .15
Ausgangsleistung (W) 1.8
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Half Bridge- Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT309.PDF (533 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMB20.PDF (151 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMB19.PDF (304 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMB22.ZIP (569 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGB4.ZIP (406 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMB21.PDF (359 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMB18.PDF (221 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht Ultra-Compact Isolated Bias Reference Design With UCC25800 PDF | HTML 28.10.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos