PMP41038

PMP41038

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert einen isolierten Wandler für Smart Glas-Module mit Flyback-Topologie. Dieses Design verwendet den Spitzenstromregler LM51561, um eine niedrige Standby-Leistungsaufnahme von weniger als 20 mW bei einer Eingangsspannung von 14 V zu erreichen und die Batterielebensdauer zu verlängern. Der Wandler verfügt außerdem über zwei Ausgangsschienen, die 12 VDC für Mikrocontroller und 120 VDC für Smart-Glass-Treiber liefern. Bei einem voll ausgelegten Transformator liegt seine Lasttransiente innerhalb von 7 %.

Merkmale
  • Geringe Standby-Leistungsaufnahme von weniger als 20 mW bei 14 V Eingangsspannung
  • Spitzenwirkungsgrad 83,09 % bei 16-V-Eingang und 26,4-W-Ausgang
  • Primärseitiges Regelungsdesign (keine Optokoppler) erhöht die Produktlebensdauer
  • Minimiertes Unter- und Überschwingen des Ausgangs bei Lasttransienten
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP41038.1 PMP41038.2
Vin (Min) (V) 9 9
Vin (Max) (V) 16 16
Vout (Nom) (V) 120 12
Iout (Max) (A) .2 .2
Ausgangsleistung (W) 24 2.4
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Flyback- CCM Flyback- CCM
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT364.PDF (1512 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMC81.PDF (285 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMC80.PDF (162 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMC83.ZIP (4896 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGJ8.ZIP (1568 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMC82.PDF (1155 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMC79.PDF (316 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 26.4-W Flyback Converter Reference Design for Smart Glass Application PDF | HTML 30.11.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos