PMP41068

PMP41068

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert eine Single-Ended-Leistungsstufe der Klasse D mit GaN-HEMT. Das Design verwendet den LMG2100R044 als Leistungsschalter, die Arbeitsfrequenz beträgt 1 MHz. 

Merkmale
  • Durch die Verwendung von GaN-HEMTs als Leistungsschalter kann die Arbeitsfrequenz auf 2 MHz oder sogar Hochfrequenz erhöht werden. 
  • Der Gesamtverzerrungsgrad (THD) der Konfiguration mit offenem Regelkreis darf 0,4 % nicht überschreiten. 
  •  Der Spitzenwirkungsgrad beträgt 94,2 % bei 54,9
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP41068.1
Vin (Min) (V) 10
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 3
Ausgangsleistung (W) 36
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT365.PDF (2010 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMC50.PDF (280 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMC49.PDF (178 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMC52.ZIP (1500 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGJ2.ZIP (1588 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMC51.PDF (1145 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMC48.PDF (275 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS629210-Q1 — Hocheffizienter synchroner 1-A-Abwärtswandler für den Automobilbereich im SOT-583-Gehäuse, 3 V bis 1

Datenblatt: PDF | HTML
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

LMG2100R044 — 100-V-Halbbrücken-GaN-FET, 4,4 mΩ, mit integriertem Treiber und Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

SN74AC14 — 6-Kanal-Wechselrichter, 2 bis 6 V mit Schmitt-Trigger-Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht Discrete Single-Ended Class-D Power Stage Reference Design With GaN HEMT PDF | HTML 09.11.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos