PMP41086

PMP41086

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt einen nichtsynchronen Eintakt-Primär-Induktivitätswandler (SEPIC) mit ungekoppelten Induktivitäten unter Verwendung des LM51561-Q1. Das Design deckt einen Eingangsspannungsbereich von 6,0 V bis 28 V ab. Die Ausgangsspannung beträgt 21,0 V bei einem maximalen Laststrom von 0,5 A. Das Design hat einen kompakten Formfaktor und niedrige Kosten.

Merkmale
  • Nicht synchronisierte SEPIC-Ausführung mit ungekoppelten Induktoren
  • Großer Eingangsspannungsbereich von 6 V bis 28 V
  • Kompakter Formfaktor und kostengünstiges Design
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP41086.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 28
Vout (Nom) (V) 21
Iout (Max) (A) .5
Ausgangsleistung (W) 10.5
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Sepic- CCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT370.PDF (2184 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMCB5.PDF (171 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMCB4.PDF (148 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMCB7.ZIP (794 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGK5.ZIP (346 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMCB6.PDF (383 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMCB3.PDF (206 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM51561-Q1 — Nicht synchroner Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-Regler mit breitem VIN-Bereich, 2,2 MHz, Spread-Spect

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht 10.5-W Nonsynchronous SEPIC Reference Design With Non-coupled Inductors PDF | HTML 12.12.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos