PMP41092

PMP41092

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein 60 W-Ladegerät für die Stromversorgung (PD) über USB Type-C® mit maximal 45 W Leistung pro Port für die Automobilindustrie. Der TPS25772-Q1 wird als dualer USB Type-C PD-Controller mit Abwärts-/Aufwärtsregler verwendet. Der TPS55289-Q1 wird als Abwärts-/Aufwärtsregler für einen anderen Port verwendet. Der maximale Wirkungsgrad der Platine beträgt 95,3 %. Die Platine entspricht der strengen Norm CISPR 25 Klasse 5 für leitungsgeführte und abgestrahlte elektromagnetische Störungen (EMI). Die Platine hat einen kompakten Formfaktor von 45 mm x 45 mm.

Merkmale
  • 60 W Dual-USB Type-C-Port-Wechsler
  • Konformität mit der leitungsgeführten und abgestrahlten EMI-Norm CISPR 25 Klasse 5
  • Hoher Wirkungsgrad mit 95,3 % Spitzenwirkungsgrad
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP41092.1
Vin (Min) (V) 6.8
Vin (Max) (V) 18
Vout (Nom) (V) 20
Iout (Max) (A) 2.25
Ausgangsleistung (W) 45
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck Boost- 4 Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT409.PDF (2820 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMD94.PDF (373 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMD96.PDF (135 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMD95.ZIP (3276 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGR3.ZIP (512 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMD93.PDF (1207 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMD92.PDF (339 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS55289-Q1 — AEC-Q100-qualifizierter, vollintegrierter 8-A-Aufwärtswandler (36 V) mit I²C-Schnittstelle

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74700-Q1 — Idealer Diodencontroller für Fahrzeuganwendungen, 3,2 bis 65 V, 80 μA Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Thermistoren

TMP61-Q1 — Linearer Thermistor für die Automobilindustrie, 1 %, 10 kΩ, in Gehäuse 0402, 0603/0805 und Through H

Datenblatt: PDF | HTML
USB-C-Stromversorgungs-Controller

TPS25772-Q1 — Dual-Port-USB Type-C®-PD-Controller für den Automobilbereich mit Abwärts-/Aufwärtsregler und intelli
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
* Prüfbericht CISPR 25, Class 5, 400kHz-Rated, 60W Automotive Dual USB Type-C and USB PD Charger Reference Design PDF | HTML 19.09.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos