PMP41100

27 W USB Power Delivery-Ladegerät-Referenzdesign, nur Senke, für Akkus mit 4 bis 7 Zellen

PMP41100

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign für kompakte Ladegeräte eignet sich für Ladegeräte mit 4 bis 7 Zellen für Akkus mit 900 mA für verschiedene Anwendungen wie Akkuwerkzeuge und Staubsauger mit USB-C®-Anschluss. Er ist mit dem Controller TPS25730Dfür eine nahtlose Konfiguration des Leistungsprofils ausgestattet. Mit dem BQ25756E wird durch vielseitige durch vielseitige Abwärts-Aufwärts-Betriebsarten ein Spitzenwirkungsgrad von 96 % erreicht.

Merkmale
  • Zum Laden von Akkus mit 4 bis 7 Zellen mit 900 mA Ladestrom
  • Einfache Konfiguration des Leistungsprofils mit Widerstandsreihe ohne Firmware
  • USB-C kompatibel mit dem Stromversorgungsprotokoll PD3.0
  • Hohe Integration von Leistungszweigschaltern
  • Nahtloser Übergangsbetrieb zur Optimierung der Effizienz über einen großen Eingangs- und Ausgangsbereich
  • 96 % Spitzenwirkungsgrad
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT391.PDF (1517 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMCU7.PDF (285 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMCU6.PDF (159 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMCU9.ZIP (1638 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGO5.ZIP (727 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMCU8.PDF (1420 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMCU5.PDF (504 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ25756EAutarker oder I²C-gesteuerter bidirektionaler Abwärts-/Aufwärts-Laderegler für bis zu 7S-Batterien

Datenblatt: PDF | HTML
USB-C-Stromversorgungs-Controller

TPS25730Controller für USB Type-C®- und USB Power Delivery (PD) (nur Senke), keine Firmware-Entwicklung erfo

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 27W Integrated USB Type-C® PD Sink-Only Charger Reference Design for 4- to 7-Cell Batteries PDF | HTML 11.04.2024
Technischer Artikel Migrating from a barrel jack to USB Type-C PD PDF | HTML 15.08.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos