PMP41130

PMP41130

Designdateien

Überblick

Der PMP41130 demonstriert einen symmetrischen hart schaltenden Vollbrücken-DC/DC-Stromwandler mit digitaler Steuerung unter Verwendung der Bausteine UCD3138064, LMG3100 und LMG2175. Dieses Referenzdesign enthält die erforderlichen Steuerungsfunktionen für einen hart geschalteten Vollbrücken-Wandler (HSFB). Das PMP41130 akzeptiert einen DC-Eingang von 36 VDC bis 60 VDC und gibt eine Nennleistung von 48 VDC bei voller Ausgangslastleistung 1200 W oder vollem Ausgangsstrom 25 A aus. Ein Spitzenwirkungsgrad von 96,7 % wird bei 36 V Eingangsspannung und 600 W Ausgangsbedingung erreicht.

Merkmale
  • Digital gesteuerte und eigenständige DC/DC-Vollbrücken-Leistungswandlung mit Hartschaltung - Spannungsmodussteuerung.
  • Schutz: Überspannung, Unterspannung, Überstrom und Übertemperatur.
  • Konstante Sanftanlaufzeit.
  • Verwendung von GaN-FETs zur Erzielung eines hohen Wirkungsgrads bei hoher Schaltfrequenz.
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP41130.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 48
Iout (Max) (A) 25
Ausgangsleistung (W) 1200
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Full Bridge- Hard Switched
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SLVT234.PDF (992 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLURB99.PDF (537 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLURBA0.PDF (176 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLURBA2.ZIP (12071 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLURBA1.PDF (3692 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC933.ZIP (1051 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVRC03.PDF (875 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCD3138064 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 64 kB Speicher

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5169 — DC/DC-Wandler, breiter VIN-Bereich von 6 bis 120 V, 650 mA, mit Fly-Buck™-Fähigkeit

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO6720 — 2-Kanal-Digitalisolator mit 50 Mb/s und 1,8-V-Logikunterstützung, 2/0

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC5350 — Einf./verst. isolierter Einkanal-Gate-Treiber, 10 A / 10 A, mit Miller-Klemme oder geteiltem Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6507 — Emissionsarmer 36-V-Push-Pull-Transformatortreiber mit Arbeitszyklus-Steuerung für isolierte Stromve
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
* Prüfbericht PMP41130 1.2kW Hard-Switching, Full Bridge (HSFB) Telecom Power Supply Unit 03.12.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos