PMP41133

PMP41133

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert einen Halbbrücken-LLC-Wandler mit einem Eingangsspannungsbereich von 450 V bis 800 (950 V) unter Verwendung des UCC256612. Das Design implementiert HV-Start- und isolierten Gate-Treiber, UCC5350 für 800-Betrieb (950 V). Das Design ersetzt den Optokoppler durch den Optoemulator ISOM8110, um die Signalverschlechterung durch das Stromübertragungsverhältnis (Current Transfer Ratio, CTR) im Laufe der Zeit zu verringern. Das Design ist eine hervorragende Wahl für μDC-DC-Automobilanwendungen und Hilfsanwendungen in Rechenzentren.

Merkmale
  • Der große Eingangsspannungsbereich reicht von 450 V bis 800 V (950 V) durch einen dedizierten LLC-Controller
  • > 96 % Wirkungsgrad bei Volllast mit Schottky-Gleichrichter auf der Sekundärseite
  • HV-Startstromkreis zur Verringerung des Verlusts nach Einschalten des Systems
  • Möglichkeit zum direkten Antrieb von Low-Side-SiC-FET
  • Adaptive Totzeitsteuerung zur Minimierung der Leitung des Stroms im 3. Quadranten
  • Optoemulatordesign zur Reduzierung der Signalverschlechterung durch CTR im Laufe der Zeit
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP41133.1
Vin (Min) (V) 450
Vin (Max) (V) 800
Vout (Nom) (V) 48
Iout (Max) (A) 6.5
Ausgangsleistung (W) 312
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Half Bridge- LLC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
SLVT255.PDF (2516 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLVMFA1.PDF (331 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVMFA3.PDF (173 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVMFA2.ZIP (1763 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC972.ZIP (2532 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVMFA0.PDF (1596 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVMF99.PDF (400 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC25661-Q1 — Kompakter LLC-Controller mit großem VIN- und VOUT-Bereich und IPPC für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC5350-Q1 — Einfacher/isolierter Einkanal-Automobil-Gate-Treiber, 10 A, mit Miller-Klemme oder geteiltem Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Opto-Emulatoren

ISOM8110-Q1 — Einkanaliger Optoemulator für die Automobilindustrie, DC-Eingang, Transistorausgang und 100 % bis 15

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

ATL432LI-Q1 — Programmierbarer Shunt-Regler, Automobil, hohe Bandbreite, niedriger IQ, (Anschlussbelegung: RKA)
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
* Prüfbericht Automotive 800V to 48V-300W μDC-DC Converter Reference Design PDF | HTML 29.07.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos