PMP41144

PMP41144

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign stellt eine winzige Hilfsstromversorgungseinheit (PSU) vor, welche dazu verwendet wird, Gate-Treiber für isolierte Gate-Bipolartransistoren (IGBT) oder Siliziumkarbid-Transistoren (SiC) für die Automobilindustrie zu speisen. Die isolierten Ausgänge unterstützen drei Gate-Steuerungen mit Ausgängen von jeweils 21,2 V, 2 W. Dieses Design verwendet den planaren Transformator, um die Platinenhöhe und die Kosten zu reduzieren. Der LM25184-Q1-Controller unterstützt die Regelung auf der Primärseite, indem er die Rückführspannung von der Sekundärseite aus steuert. Eine zusätzliche Hilfswicklung ist nicht erforderlich. Der maximale Wirkungsgrad der Platine beträgt 89,2 %. Das Design verwendet sechs Leiterplattenschichten, und der Temperaturanstieg beträgt 16 °C bei 6-W-Volllast.

Merkmale
  • Primärseitige Flyback-Regelung für drei Ausgänge (+21,2 V, 2 W), mit planarem Transformator
  • Spitzenwirkungsgrad 89,2 % bei 6-W-Volllast
  • Temperaturanstieg von nur 16 °C bei Volllast
  • Kompakte Größe (57 mm × 29 mm × 9 mm)
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP41144.1 PMP41144.2 PMP4144.3
Vin (Min) (V) 6 6 6
Vin (Max) (V) 28 28 28
Vout (Nom) (V) 21.2 21.2 21.2
Iout (Max) (A) .1 .1 .1
Ausgangsleistung (W) 2.12 2.12 2.12
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC DC
Topologie Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT432.PDF (1019 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMDY9.PDF (344 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMDZ1.PDF (331 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMDZ0.ZIP (636 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGW4.ZIP (266 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMDY8.PDF (697 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMDY7.PDF (400 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM25184-Q1No-Opto-Flyback-Wandler für die Automobilindustrie, 42 V Eingangsspannung, mit integriertem MOSFET,
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
* Prüfbericht IGBT and SiC Gate Drive Auxiliary PSU Reference Design with Planar Transformer PDF | HTML 07.03.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos