PMP41145

PMP41145

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um ein AC/DC-Stromversorgungsdesign mit fester Ausgangsspannung von 65 W und 20 V mit integriertem Flyback und Galliumnitrid (GaN). Dieses Design kann 65 W volle Nennleistung über 90 VAC bis 264 VAC liefern und einen Wirkungsgrad von 93 % bei 90 VAC erreichen. Das Design kann Effizienzstandards und -Vorschriften wie DoE Level VII und CoC V5 Tier 2 Effizienzstandard für durchschnittlichen Wirkungsgrad bei 25 %, 50 %, 75 %, 100 % und Standby-Stromverbrauch erfüllen. Das Design kann 2,3 W pro Kubikzentimeter erreichen und Hilfswicklungen sowie die zugehörige VCC-Gleichrichterschaltung eliminieren. Das Design kann auch eine Spitzenleistung von 100 W für 4 ms unterstützen.

Merkmale
  • Erzielt einen Wirkungsgrad von 93 % bei 90 VAC
  • 2,3 W pro Kubikzentimeter und Leistungsdichte basierend auf der Platinengröße
  • Erfüllt die Effizienzstandards DoE Level VII und CoC V5 Tier 2
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP41145.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 20
Iout (Max) (A) 3.25
Ausgangsleistung (W) 65
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- Integrated Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT423A.PDF (3904 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMDK9.PDF (198 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMDL1A.PDF (338 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMDL0A.ZIP (3264 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGT6.ZIP (616 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMDK8.PDF (828 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMDK7A.PDF (494 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCG28826 — Selbstvorspannender Hochfrequenz-QR-Flyback-Wandler mit integriertem GaN (65 W)
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
* Prüfbericht Universal AC Input 65W 20V, 3.25A Flyback With Integrated GaN Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 17.01.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos