PMP41150

PMP41150

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet eine Topologie mit Wandler mit geschaltetem Kondensator ohne Induktor sowohl für hohe Leistungsdichte als auch für eine kompakte Leistungsstufe (70 mm x 55 mm x 2,85 mm). Ein einfaches Steuerungsschema unter Verwendung eines TLC555-Q1-Timers ermöglicht einen Ausgang mit festem Wandlungsverhältnis mit einem Wandlungsverhältnis von entweder 4:1 oder 3:1 und kann für verschiedene Stromverteilungsanforderungen eingestellt werden. Bei einem Wandlungsverhältnis von 4:1 liegt der Wirkungsgrad unter Volllast bei 96,7 %, während der Spitzenwirkungsgrad bei 98,5 % (Iout = 30 A) liegt. Bei einem Wandlungsverhältnis von 3:1 liegt der Wirkungsgrad unter Volllast bei 97,6 %, während der Spitzenwirkungsgrad bei 98,7 % (Iout = 25 A) liegt.

Merkmale
  • Wandler mit geschaltetem Kondensator mit hoher Leistungsdichte
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Einfache Open-Loop-Steuerung
  • Eigenvariable Frequenz zur Verbesserung des Wirkungsgrads bei geringer Last
  • Kleiner Formfaktor; Leistungsstufengröße bei 70 mm × 55 mm x 2,85 mm
  • Konfigurierbares Wandlungsverhältnis; entweder 4:1 oder 3:1
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP41150.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 80
Ausgangsleistung (W) 960
Isoliert/Nicht isoliert
Eingabetyp
Topologie Other
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
SLVT229.PDF (1860 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLVMER4.PDF (446 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVMER6.PDF (146 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVMER5.ZIP (9408 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC925.ZIP (4249 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVMER3.PDF (5674 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVMER2.PDF (753 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Halbbrückentreiber

UCC27211A-Q1 — Halbbrücken-Gate-Treiber für die Automobilindustrie, 120 V, 3,7 A/4,5 A mit 7 V-UVLO

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC21330-Q1 — Automotive, 4A/6A dual-channel basic isolated gate driver with disable, programmable deadtime

Datenblatt: PDF | HTML
Intelligente eFuse-Highside-Schalter

TPS1212-Q1 — 74 V ruhestromarmer Highside-Treiber für die Automobilindustrie mit bidirektionaler Stromüberwachung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 1000W, 48V Switched Capacitor Converter Reference Design PDF | HTML 10.12.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos