PMP41155

PMP41155

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein DC/DC-Abwärts-Aufwärtswandler mit vier Schaltern für BBU-Anwendungen (Battery Backup Unit) und strebt die Open-Rack-V3-Power-BBU-Spezifikationen des Open Compute Project® (OCP) an. Dieses Design hat eine Stromkapazität von 12 KW. Der Wandler arbeitet je nach Vin- und Vout-Spannung im Abwärts-, Abwärts-Aufwärts- oder Aufwärtsmodus. Der Wandler wechselt nahtlos zwischen den einzelnen Modi. Dieses Design verwendet eine Spitzenstrommodusregelung, die ein schnelles Einschwingverhalten unter Last ermöglicht. Durch die Funktionen des LM51770 entfällt der zusätzliche Treiber für Feldeffekttransistoren. Dieses Design besteht aus insgesamt sechs Phasen. Darunter sind sechs Phasen parallel geschaltet für den Batterieentladebetrieb und liefern bis zu 12 kW Entladeleistung.

Merkmale
  • 2 kW Leistung pro Phase und 6 Phasen parallel, um 12 kW Leistung beim Batterieentladungsvorgang zu erreichen
  • Multimodusbetrieb: nahtlose Übergänge von Abwärts zu Abwärts-Aufwärts und Abwärts-Aufwärts zu Aufwärts
  • Integrierter Überwacher oder Begrenzer für durchschnittlichen Eingangs- und Ausgangsstrom entweder am Eingang oder am Ausgang
  • Spitzenwirkungsgrad >99 %, hervorragender Wirkungsgrad bei hoher Last >99,5 % für Vin ≅ Vout
  • Erfüllt OCP-V3, 50-V-BBU-Leistungswandlungsfunktion
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP41155.1
Vin (Min) (V) 28.6
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 50
Iout (Max) (A) 240
Ausgangsleistung (W) 12000
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp
Topologie Buck Boost- 4 Switch
Datenzentrum
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
SLVT226.PDF (279 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLVMEI8.ZIP (506 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVMEJ0.ZIP (608 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVMEI9.ZIP (25718 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC898.ZIP (7755 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVMEI7.ZIP (5298 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVMEI6.ZIP (1142 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

INA296A — Bidirektionaler, hochpräziser Strommessverstärker, –5 V bis 110 V, 1,1 MHz, 8 V/µs

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM51770 — Bidirektionaler Abwärts-Aufwärtsregler, großer VIN-Bereich 78 V, 4 Schalter

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung

TMS320F28P650DK — C2000™ 32-Bit-MCU, 2x C28x+CLA-CPU, Lock-Step, 1,28-MB-Flash, 16-B-ADC, HRPWM, EtherCAT, CAN-FD, AES
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
* Prüfbericht Multiphase, Four-Switch, Buck-Boost DC/DC Converter Reference Design PDF | HTML 10.10.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos