PMP41158

PMP41158

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign beschreibt einen verschachtelten, vierphasigen Abwärtswandler. Der LM5137F-Q1 als Controller ermöglicht dem Wandler drei Optionen für funktionale Sicherheit: entspricht ASIL B und ASIL D. Der Wandler arbeitet über einen großen Spannungsbereich von 6,5 V bis 36 V und liefert bei Lastströmen von bis zu 42 A pro Ausgang geregelte 4,5-V-Ausgänge mit einer Sollwertgenauigkeit besser als 1 %. Mithilfe einer dynamischen Phasenabschaltung erreicht der Wandler einen Wirkungsgrad von 81 % bei 15 mA pro Ausgang. Wenn der Ausgangsstrom in 1 μs von 21 A auf 86 A steigt, kann er zudem eine Vibration der Ausgangsspannung von ± 8,3 % erreichen.

Merkmale
  • Verschachtelter vierphasiger Abwärtswandler mit LM5137F-Q1 mit funktionaler Sicherheit
  • Dynamische Phasenabschaltung (DPS)
  • 81,05 % Wirkungsgrad bei 13,5 VIN, 4,5 VOUT, 0,015 A Last
  • 95,5 % Wirkungsgrad bei 13,5 VIN, 4,5 VOUT, 21 A Last
  • 94,1 % Wirkungsgrad bei 13,5 VIN, 4,5 VOUT, 40 A Last
  • ± 8,3 % Vibration der Ausgangsspannung, wenn der Ausgangsstrom in 1 μs von 21 A auf 86 A springt
  • 20 mVpp Welligkeit bei 13,5 VIN, 4,5 VOUT, 42 A Last
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP41158.1
Vin (Min) (V) 8
Vin (Max) (V) 18
Vout (Nom) (V) 4.5
Iout (Max) (A) 83
Ausgangsleistung (W) 373.5
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Multiphase
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT445.PDF (1898 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

SLVRBP4.PDF (355 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVRBP6.PDF (126 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVRBP5.ZIP (2068 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC872.ZIP (1478 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVRBP3.PDF (2393 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVRBP2.PDF (427 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM25137-Q1 — Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für die Automobilindustrie, 42 V, 100 % Arbeitszyklus möglich

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM25137F-Q1 — Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für funktionale Sicherheit für die Automobilindustrie, 42 V, 100 

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5137 — Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler, 80 V, 100 % Arbeitszyklus möglich

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5137-Q1 — Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für die Automobilindustrie, 80 V, 100 % Arbeitszyklus möglich

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5137F-Q1 — Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für funktionale Sicherheit für die Automobilindustrie, 80 V, 100 
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
* Designleitfaden 450W Four-Phase Interleave Buck Converter Reference Design PDF | HTML 20.05.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos