PMP41163

PMP41163

Designdateien

Überblick

Es handelt sich um ein Referenzdesign für ein flaches AC-DC-Ladegerät mit 65 W und USB Power Delivery (PD) mit integriertem Flyback-Controller und Galliumnitrid (GaN)-Leistungsschalter. Dieses Design kann durch Verwendung einer flachen, planaren Leiterplatte (PCB) mit einer Höhe von weniger als 10 mm umgesetzt werden. Der Flyback-Wandler UCG28826 verfügt über eine VCC-Eigenvorspannung und vereinfacht die Platinenwicklung des planaren Transformators durch den Wegfall von Hilfswicklungen und der zugehörigen VCC-Gleichrichterschaltung. Das Design erfüllt Effizienzstandards und -vorschriften wie Department of Energy (DoE) Level VI und European Union Code of Conduct (CoC) V5 Tier 2. Das Design erzielt eine Standby-Leistungsaufnahme von weniger als 75 mW bei 230 VAC.

Merkmale
  • Flaches Design mit einer Höhe von < 10 mm und planarem Platinentransformator
  • Erzielt einen Wirkungsgrad von > 92,4 % bei 90 VAC
  • Vereinfachtes Platinenwicklungsdesign mit VCC-Eigenvorspannungsfunktion
  • Erfüllt die Effizienzstandards DoE Level VI und CoC V5 Tier 2
  • Leistungsaufnahme ohne Last von 61 mW bei 230 VAC
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP41163.1 PMP41163.2 PMP41163.3 PMP41163.4
Vin (Min) (V) 90 90 90 90
Vin (Max) (V) 264 264 264 264
Vout (Nom) (V) 20 15 9 5
Iout (Max) (A) 3.25 3 3 3
Ausgangsleistung (W) 65 45 27 15
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated Isolated Isolated
Eingabetyp AC AC AC AC
Topologie Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT446A.PDF (3594 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLVRBQ4.PDF (199 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVRBQ6.PDF (129 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVRBQ5.ZIP (2643 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC874.ZIP (1140 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVRBQ3.PDF (930 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVRBQ2.PDF (289 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCG28826 — Selbstvorspannender Hochfrequenz-QR-Flyback-Wandler mit integriertem GaN (65 W)
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
* Prüfbericht Universal AC Input 65W Low-Profile AC/DC USB PD Charger Reference Design With Integrated GAN (Rev. A) PDF | HTML 09.07.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos