PMP41169

PMP41169

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein 90 W-A-Ladegerät für den Automobilbereich für Dual-USB Type-C® und USB Power Delivery (PD) mit 60 W maximaler Leistung pro Port. Der TPS25772-Q1 wird als Dual-USB-Type-C-PD-Controller mit Abwärts-/Aufwärtsregler verwendet. Der TPS55x89-Q1 wird als Abwärts-/Aufwärtsregler für einen anderen Port verwendet. Die Platine entspricht der strengen Norm CISPR 25 Klasse 5 für leitungsgeführte und abgestrahlte elektromagnetische Störungen (EMI).

Merkmale
  • USB-Type-C-PD-Ladegerät mit einem Port mit max. 60 W, Dual-Port mit 90-W-Ausgang
  • Konform mit der EMI-Norm CISPR 25 Klasse 5
  • Kostengünstig, ohne Gleichtaktinduktor erhältlich
  • Hoher Wirkungsgrad mit 96,6 % Spitzenwirkungsgrad
  • Kompakter Formfaktor: 45mm × 45mm × 10mm
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP41169.1 PMP41169.2
Vin (Min) (V) 6.8 6.8
Vin (Max) (V) 18 18
Vout (Nom) (V) 20 20
Iout (Max) (A) 3 3
Ausgangsleistung (W) 60 60
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
SLVT241.PDF (526 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLVMEW3.PDF (326 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74700-Q1 — Idealer Diodencontroller für Fahrzeuganwendungen, 3,2 bis 65 V, 80 μA Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
USB-C-Stromversorgungs-Controller

TPS25772-Q1 — Dual-Port-USB Type-C®-PD-Controller für den Automobilbereich mit Abwärts-/Aufwärtsregler und intelli

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht CISPR 25 Class 5, 400kHz-Rated, 90W Automotive Dual USB Type-C® and USB PD Charger Reference Design PDF | HTML 17.03.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos