PMP41172

Referenzdesign für USB-PD mit einfacher Leistungsstufe, 12 V Eingang, 2 Ports, Automobilindustrie

PMP41172

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein 60-W-Ladegerät für den Automobilbereich für Dual-USB-Type-C®- und USB-Power-Delivery-Anschluss (PD). Der Platineneingang ist eine 12-V-Batterie. Das Design verwendet den Einzel-Abwärts-/Aufwärtswandler TPS55x89-Q1 für die Stromversorgung mit zwei Anschlüssen, der die Stücklistenkosten reduziert. Der TPS2674x-Q1 wird als Dual-USB-Type-C-PD-Controller verwendet.

Merkmale
  • 12-V-Batteriesystem
  • USB-PD-Laden mit zwei Anschlüssen und einem einzigen DCDC
  • Unterstützt Power-Management bis zu 60 W
  • Kompakte Abmessungen von 45 mm x 35 mm
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP41172.1
Vin (Min) (V) 6.8
Vin (Max) (V) 18
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 6
Ausgangsleistung (W) 30
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck Boost- 4 Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
SLVT242.PDF (573 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74700-Q1Idealer Diodencontroller für Fahrzeuganwendungen, 3,2 bis 65 V, 80 μA Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Thermistoren

TMP61-Q1Linearer Thermistor für die Automobilindustrie, 1 %, 10 kΩ, in Gehäuse 0402, 0603/0805 und Through H

Datenblatt: PDF | HTML
USB-Portschutz-ICs

TPD4S201-Q1Schutz vor Kurzschluss gegen 20 V und IEC-ESD-Schutz für USB-Type-C™-CC/D+/D− im Automobilbereich

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht Automotive, 12V Input, Two-Port USB Power Delivery With Single Power Stage Reference Design PDF | HTML 12.03.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos