PMP41175

PMP41175

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign ist eine winzige, isolierte 3-Kanal-Bias-Stromversorgung m. Flyback-Topologie. Die Spannungsversorgung für isolierte Gate-Treiber ist ein typischer Anwendungsfall. Integriert sind drei isolierte Ausgänge mit 21 V/2 W und ein nicht isolierter 7-V-Hilfsausgang. Das Design nutzt einen in die PCB integrierten, planaren Transformator und reduziert so Platinenhöhe und Systemkosten. Der LM5158-Q1-Wandler unterstützt primärseitige Regelung (PSR) mithilfe einer Hilfswicklung auf der Primärseite. Maximaler Wirkungsgrad der Platine: 88 %.

Merkmale
  • Primärseitig reguliertes Flyback für drei Ausgänge (21 V, 2 W), mit planarem Transformator
  • Spitzenwirkungsgrad 88 % bei 6-W-Volllast
  • Niedrige parasitäre Transformatorkapaz. (<10 pF)
  • Nur 9 mm hoch
  • Kompaktes Format (50 mm × 29 mm)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
SLVT246.PDF (979 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLVMF08.PDF (200 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVMF10.PDF (193 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVMF09.ZIP (1782 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC958.ZIP (971 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVMF07.PDF (661 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVMF06.PDF (683 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5158-Q1Aufwärts-, Flyback- & SEPIC-Wandler, 3 A, 85 V, 2,2 MHz, großer VIN-Bereich, mit Dual-Random-Spread-

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht Isolated Bias Supply Reference Design Using PSR Flyback Topology with Planar Transformer PDF | HTML 24.04.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos