PMP4190

3 V bis 6 V-DC-Eingang, 5 V/0,5 A, 1 MHz, isoliertes Flyback – Referenzdesign

PMP4190

Designdateien

Überblick

This reference design uses the TPS61175 boost converter to drive a flyback power stage. With its integrated MOSFET, the TPS61175 reduces the circuit complexity and footprint. In addition, operating at 1MHz reduces the size of the passive components.

Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP4190.1
Vin (Min) (V) 3
Vin (Max) (V) 6
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) .5
Ausgangsleistung (W) 2.5
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SLVU738A.PDF (2608 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM362.PDF (87 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVRAY9A.PDF (55 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM364.ZIP (609 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFP9.ZIP (411 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM363.PDF (370 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVRAY8A.PDF (97 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS61175Hochspannungs-Aufwärtswandler, 3 A, 40 V, mit Softstart und programmierbarer Schaltfrequenz

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 3-V to 6-V DC Input, 5-V/0.5-A, 1-MHz Isolated Flyback Reference Design (Rev. A) 06.12.2019
Analog Design Journal Using a portable-power boost converter in an isolated flyback application 11.03.2009

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos