PMP4320A

PMP4320A

Designdateien

Überblick

The PMP4320A reference design is a single output DC-DC converter with standard half-brick dimensions and full digital control configuration based on the UCD3138.  It is capable of delivering 50A output current with an output voltage of 12V.  The converter provides high efficiency and good performance with flexible configuration options, which makes it an ideal choice for the bus converter.

Merkmale
  • Fully tested to comply with telecom customer requirements
  • Flexible configuration of key parameters
  • Full Bridge converter with synchronous rectifier
  • Good thermal performance with low component count
  • Efficiency of 93.9%
  • Protection features output OVP, OCP and input UVP
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP4320A.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 50
Ausgangsleistung (W) 600
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Full Bridge- Phase Shifted
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU556.PDF (758 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRAO5.PDF (51 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC640.ZIP (2725 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRAO4.PDF (166 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCD3138 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 3 Rückkopplungs-Schleifen un

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCD3138064 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 64 kB Speicher

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCD3138064A — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCD3138128 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCD3138A — UCD3138A hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCD3138A64 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM34927 — Regler, 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 600 mA, integrierter sekundäre Bias-Spannung, für isolierte D

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7420 — 2/0-Digitalisolator mit 2 Kanälen

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

UCC27201 — Halbbrücken-Gate-Treiber, 120 V, 3 A, mit 7 V UVLO und TTL-Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

UCC27282 — Halbbrücken-Gate-Treiber, 120 V, 3 A/3 A mit 5 V UVLO, Verriegelung und Aktivierungsoptionen

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

UCC27284 — Halbbrücken-Gate-Treiber, 120 V, 3 A/3 A mit 5 V UVLO, Aktivierungsoptionen

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS715A — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 80 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS715A-NM — Low-Dropout-Linearregler mit niedrigem IQ, 24 V, 80 mA

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27324 — Zweikanal-Low-Side-Gate-Treiber, 16 V VDD, 5 A / 5 A, mit doppeltem nicht invertierenden Eingang

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19532Q5B — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 4,9 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP4320A Test Results 23.09.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos