PMP4403

PMP4403

Designdateien

Überblick

PMP4403 ist ein Referenzdesign für USB-Type-C™-DFP-Ladegerätanwendungen mit AC-Eingang und 5 V/3 A. Es ist auch kompatibel mit BC-1.2-Bausteinen. Die Lösung ist ein synchroner gleichgerichteter QR-Flyback, der UCC28740 und UCC24636 verwendet. Eine gute Regelung und Dynamikleistung wird durch den Einsatz eines sekundärseitigen Regel-Controllers UCC28740 erreicht. Zur Verbesserung des Wirkungsgrads wurde auch ein SR-Controller UCC24636 für Spannungssekunden-Abgleich in das Design übernommen. Die Lösung übertrifft problemlos die Standards DoE Level VI und EU CoC V5 Tier-2.

Merkmale
  • SR-QR-Flyback mit sekundärseitiger Regelung
  • < 30 mW Standby-Leistung
  • Design für USB-Type-C-DFP + BC 1.2 mit 15 W
  • Erfüllt die Standards DoE Level VI und EU CoC V5 Tier-2
  • Vollständig getestet und besteht leitungsgeführte und abgestrahlte EMI nach EN 55022 Klasse B.
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP4403.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 3
Ausgangsleistung (W) 15
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBZ0.PDF (478 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRMA4.PDF (77 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRMA3.PDF (207 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRMA6.ZIP (27 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCA9.ZIP (212 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRMA5.ZIP (635 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRMA2.PDF (159 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24636 — Synchroner Gleichrichtercontroller mit extrem niedrigem Standby-Strom

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28740 — Konstantspannungs-, Konstantstrom (CVCC)-Flyback-Regler mit sekundärseitiger Regelung (SSR)

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2E001 — Dual-ESD-Schutzdiode mit maximal 1 nA Leckstrom und VCC-Pin für USB 2.0, 1,5 pF, 5,5 V, ±8 kV

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18509Q5B — 40-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 1,2 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML
USB-A-Controller

TPS2514 — Dedizierter USB-Ladeport-Controller – Gen 1

Datenblatt: PDF | HTML
USB-C-Controller

TPS25810 — USB Type-C®-Quellencontroller und 3A-Leistungsschalter mit VCONN
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
* Prüfbericht PMP4403 Test Results 13.06.2016
Technischer Artikel USB chargers then and now: Type-C meets energy efficiency standards PDF | HTML 23.09.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos