PMP4428

PMP4428

Designdateien

Überblick

This 5V / 6A  solution implements a high efficiency active clamp controller LM5025A and self-drive synchronous rectifier. Input voltage is 18V-40V as typical industrial request and efficiency is 89.5%@24Vin full load. The transformer is embeded into the PCB and 8mm height can be met. The design is suitable for height limited industial applications.

Merkmale
  • Wide input range from 18V to 40V
  • Adjustable Dual Mode Over-Current Protection
  • Active Clamp Forward +S.R controller for high efficiency
  • Lower output ripple voltage with less output capacitor
  • Small form factor: 60mm x 40mm x 8mm
  • Low cost through self-drive secondary synchronous rectifier circuit
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP4428.1
Vin (Min) (V) 18
Vin (Max) (V) 40
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 6
Ausgangsleistung (W) 30
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Forward- Active Clamp
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU841.PDF (718 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRDE1.PDF (64 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRDE2.ZIP (655 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRDE0.PDF (102 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

LM5025A — PWM-Controller mit 90 V aktivem Klemmspannungs-Modus und P oder N-Kanal-Klemmen-FET und 0,5V CS-Schw

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17301Q5A — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 3 mOhm

Datenblatt: PDF
MOSFETs

CSD19533Q5A — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 9,5 mOhm
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
* Prüfbericht PMP4428 Test Results 11.03.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos