PMP4444

Referenzdesign für Netzteil für TVs und Monitore mit 85 bis 265 V AC Eingangsspannung und zwei gereg

PMP4444

Designdateien

Überblick

PMP4444 ist ein universeller Flyback-Wandler mit AC-Eingang und 65-W-Ausgang sowie primärseitiger Regelung (PSR) durch den Hochleistungs-Flyback-Controller UCC28630D. Die PSR-Lösung macht Optokoppler und sekundärseitige Rückkopplungskomponenten überflüssig und ermöglicht ein kleines System mit geringen Materialkosten. Die doppelten Ausgänge des Designs mit 12 V/3 A und 24 V/1,3 A mit ausgezeichneter Querregelungsleistung von ±5 % sind ideal für Anwendungen wie Monitore und Fernsehgeräte geeignet.

Merkmale
  • Spitzenwirkungsgrad von 87,5 % bei 230 Vac Volllast
  • Transformator für ±5-%-Querregelung ausgelegt.
  • Brownout-Schutz am AC-Eingang.
  • Ultraflaches Design, 10 mm hoch.
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich EMI-Vorschriften.
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP4444.1 PMP4444.2
Vin (Min) (V) 85 85
Vin (Max) (V) 265 265
Vout (Nom) (V) 12 24
Iout (Max) (A) 3 1.3
Ausgangsleistung (W) 36 31.2
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp AC AC
Topologie Flyback- CCM Flyback- CCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAB0A.PDF (586 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRM05.PDF (91 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRG06A.PDF (75 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRG10A.ZIP (28 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCC85.ZIP (170 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRM06.PDF (992 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRG05A.PDF (312 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28630Hochleistungs-Flyback-Controller mit PSR, Spitzenleistungsmodus, X-Cap-Entladung und Frequenzschwank

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP4444 Test Results (Rev. A) 24.05.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos