PMP4466

PMP4466

Designdateien

Überblick

PMP4466 ist ein Referenzdesign für AC-Eingang auf 5-V/3-A-Ausgang für Hochstrom-Ladegerätanwendungen wie z B. USB-Type-C. Die Topologie ist ein synchrongleichgerichteter DCM-Flyback mit Valley-Switching, der UCC28740 und UCC24636 verwendet. Eine gute Regelung und Dynamikleistung wird durch den Einsatz des sekundärseitigen Regel-Controllers UCC28740 erreicht.  Zur Verbesserung des Wirkungsgrads wurde auch ein SR-Controller UCC24636 für Spannungssekunden-Abgleich in das Design übernommen. Die Lösung übertrifft problemlos die Standards DoE Level VI und EU CoC V5 Tier-2.

Merkmale
  • SR-QR-Flyback mit sekundärseitiger Regelung
  • < 30 mW Standby-Leistung
  • Konform mit DOE 6 und CoC V5 Stufe 2
  • Vollständig getestet und besteht Prüfung auf leitungsgeführte und abgestrahlte EMI nach EN 55022 Klasse B
  • Größe: 44 mm (L) x 35 mm (B) x 15 mm (H)
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP4466.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 3
Ausgangsleistung (W) 15
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC15.PDF (751 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRMS5.PDF (66 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRMS4.PDF (136 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRMS7.ZIP (28 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRMS8.ZIP (258 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCF4.ZIP (184 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRMS6.PDF (223 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRMS3.PDF (138 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24636 — Synchroner Gleichrichtercontroller mit extrem niedrigem Standby-Strom

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28740 — Konstantspannungs-, Konstantstrom (CVCC)-Flyback-Regler mit sekundärseitiger Regelung (SSR)

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18509Q5B — 40-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 1,2 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler
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
* Prüfbericht PMP4466 Test Results 07.07.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos