PMP4468

PMP4468

Designdateien

Überblick

Das PMP4468 ist ein isoliertes DC/DC-Modul-Referenzdesign für Industrie- und Telekommunikationsanwendungen. Der DC-Eingangsbereich reicht von 18 V bis 36 V mit einem typischen 24-V-Eingang und einem 5-V-, 6-A-Ausgang. Im Design wird der aktive LM5025A-Clamp-Forward-Controller verwendet. Der Wirkungsgrad beträgt bis zu 90 % bei guter thermischer Leistung.

Merkmale
  • Vollständig getestet, um industriellen Anforderungen zu entsprechen
  • ACF-Wandler mit selbstansteuerdem S.R
  • Schutzfunktionen: Überstromschutz (OCP), Eingangs-Unterspannungsabschaltung (UVLO)
  • Hoher Wirkungsgrad von 91,3 % bei 24 VIN Volllast
  • Gute thermische Leistung mit 4-Lagen-Design
  • Geringe Abmessungen: 44 mm &mal; 68 mm &mal; 10 mm
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP4468.1
Vin (Min) (V) 18
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 6
Ausgangsleistung (W) 30
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU928.PDF (1005 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDREB9.PDF (135 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCA57.ZIP (544 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDREC0.PDF (3086 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDREB8.PDF (431 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

LM5025A — PWM-Controller mit 90 V aktivem Klemmspannungs-Modus und P oder N-Kanal-Klemmen-FET und 0,5V CS-Schw

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18502Q5B — 40-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 2,3 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19533Q5A — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 9,5 mOhm
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
* Prüfbericht PMP4468 Test Results 14.04.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos