PMP4472

Referenzdesign für Stromversorgung (kaskadiert) mit Wechselspannungseingang, 5 V/3,3 V bei 2 A

PMP4472

Designdateien

Überblick

The PMP4472 is a power reference design with a high AC input, 5Vout, followed by a DC isolated
output of 3.3V at 2A. It implements a high efficiency controller UCC28740 to provide 5V bus voltage and a step-Down Converter TPS54228.The design achieves good line and load regulation as well as  good dynamic response and low output ripple voltage.

Merkmale
  • Isolated Flyback and Buck converter
  • 2 outputs include 5V Bus voltage
  • Good line and load regulation
  • Good dynamic response
  • Low output ripple voltage
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP4472.1 PMP4472.2
Vin (Min) (V) 198 5
Vin (Max) (V) 242 5
Vout (Nom) (V) 5 3.3
Iout (Max) (A) 1.5 2
Ausgangsleistung (W) 7.5 6.6
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Non-Isolated
Eingabetyp AC DC
Topologie Flyback- Quasi Resonant Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAO4.PDF (376 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRH51.PDF (168 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRH52.ZIP (199 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRH50.PDF (359 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS54228Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 18 V Eingangsspannung, 2 A, mit Eco-Mode™

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28740Konstantspannungs-, Konstantstrom (CVCC)-Flyback-Regler mit sekundärseitiger Regelung (SSR)

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP4472 Test Results 22.09.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos