PMP4475

48 Vin, 5 V/2 A, 1/8-Brick-DC-DC-Modul – Referenzdesign

PMP4475

Designdateien

Überblick

The PMP4475 is a 5V / 2A reference design that implements a current mode controller LM5020. The input voltage range is 36V-72V with 48V typical. The efficiency is 85.1% at 48Vin and at full load. The design measures 51mm x 26mm x 12.5mm.

Merkmale
  • Wide input range from 36V to 72V
  • Low cost solution using flyback topology
  • Vin UVP/OVP
  • Hiccup SCP reduces power loss when over current
  • High efficieny up to 85.1%
  • Standard 1/8 brick pinout
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP4475.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 72
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 2
Ausgangsleistung (W) 10
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU949.PDF (458 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDREI5.PDF (50 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDREI6.ZIP (734 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDREI4.PDF (101 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

LM502013-100 V Wide Vin, Strommodus-PWM-Aufwärtswandler, Flyback, SEPIC-Controller

Datenblatt: PDF
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
* Prüfbericht PMP4475 Test Results 16.04.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos