PMP4484

PMP4484

Designdateien

Überblick

The PMP4484 is a power reference design with AC input. It is a isolated LED driver, provides 6 channel LED outputs with PWM dimming.  It implements a high PF flyback controller UCC28810 to output DC 40V, the Constant Current Buck LED Driver LM3414HV downs the voltage to 30V to drive  LED. The degisn also provides 3.3Vo to MCU by the buck conller LMR16006, and a 10Vo to RS485. The system achieves high efficiency and high PF.

Merkmale
  • Isolated single stage Flyback and Buck togology
  • 6 channel LED outputs with PWM dimming
  • Include 3.3Vo for MCU and 10Vo for RS485 power supply
  • High efficiency, 86.4% at 230Vac input
  • High PF, 0.939 at 230Vac input
  • Size: 300mmX22mmx22mm
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP4484.1 PMP4484.2 PMP4484.3 PMP4484.4 PMP4484.5 PMP4484.6 PMP4484.7 PMP4484.8 PMP4484.9
Vin (Min) (V) 100 100 40 40 40 40 40 40 40
Vin (Max) (V) 300 300 40 40 40 40 40 40 40
Vout (Nom) (V) 40 10 30 30 30 30 30 30 3.3
Iout (Max) (A) .8 .1 .14 .16 .125 .14 .16 .125 .1
Ausgangsleistung (W) 32 1 4.2 4.8 3.75 4.2 4.8 3.75 .33
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp AC AC DC DC DC DC DC DC DC
Topologie Flyback- PFC Flyback- PFC Buck- Non Sync Buck- Non Sync Buck- Non Sync Buck- Non Sync Buck- Non Sync Buck- Non Sync Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAW4.PDF (907 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRI76.PDF (278 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRI77.ZIP (589 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRI75.PDF (738 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28810 — Stromversorgungscontroller für LED-Beleuchtung

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

LMR16006 — SIMPLE SWITCHER ® Abwärtsregler (4 V bis 60 V, 600 mA) mit niedrigem IQ

Datenblatt: PDF | HTML
LED-Beleuchtungstreiber

LM3414HV — 65-V 60-W-Gleichstromanodenfähiger Konstantstrom-Abwärts-LED-Treiber erfordert keine externe Stromme

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler
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
* Prüfbericht PMP4484 Test Results 12.10.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos