PMP5123

PMP5123

Designdateien

Überblick

This reference design generates an isolated 12V/7A output from an 8V to 36V DC input.  The UCC2897A controls an active clamp forward converter power stage.  The low gate charge and low RDSon of the CSD19533Q5A and CSD19534Q5A allow this design to achieve a max load efficiency over 93%, with a peak efficiency of over 94%.  The compact UCC27511 drivers simplify the gate drive circuitry for the synchronous rectifiers.

Merkmale
  • High Efficiency (over 94% peak)
  • Low profile, less than 0.5 inches (12.5mm) max component height
  • Self-driven synchronous rectifiers reduce drive complexity
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP5123.1
Vin (Min) (V) 8
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 7
Ausgangsleistung (W) 84
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SLUU822A.PDF (2835 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRCH5A.PDF (85 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLUR784A.PDF (81 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRCH6A.PDF (431 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLUR783A.PDF (179 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC2897A — Active-Clamp-PWM-Controller im Strommodus, 110 V, mit FET mit P-Kanal-Klemme und Überspannungsschutz

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27511 — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19533Q5A — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 9,5 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19534Q5A — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 15,1 mOhm
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
* Prüfbericht PMP5123 Test Results (Rev. A) 03.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos