PMP5647

PMP5647

Designdateien

Überblick

Referenzdesign für unsymmetrischen PMP5647-Primärinduktor-Wandler (Single-Ended Primary-Inductor Converter, SEPIC) basierend auf dem TPS40210-Controller. Arbeitet in einem Eingangsbereich von 9 V bis 36 V und liefert 24 V bei 0,85 A maximalem Ausgangsstrom.

Merkmale
  • Gute Last- und Leitungsausregelung
  • Testbericht verfügbar
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP5647.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) .85
Ausgangsleistung (W) 20.4
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Sepic
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCJ7.PDF (777 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDROI6.PDF (421 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDROI5.PDF (38 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDROI4.PDF (23 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

TPS40210 — DC-DC-Controller, Boost/SEPIC/Flyback, großer Eingangsspannungsbereich, 4,5 ~ 52 V
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
* Prüfbericht PMP5647 Test Results 04.11.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos