PMP6024

Referenzdesign eines LED-Treibers mit 100 bis 240 VAC Eingangsspannung, 60 W und PWM-Dimmfunktion fü

PMP6024

Designdateien

Überblick

PMP6024 is an offline, LED driver circuit consisting of an isolated, power-factor corrected, constant output voltage flyback converter followed by two DC/DC buck LED current controllers.  It is suitable for indoor or outdoor area lighting applications of 3500-5000 lumens (depending upon LED selection).  LED brightness is controlled by a 3.3V, 10kHz PWM signal which is converted to a DC level adjustment of the LED string currents avoiding PWM modulation of the light output.

Merkmale
  • Power Factor Corrected > 0.9
  • Analog LED current adjustment from 1kHz-10kHz PWM input
  • 350:1 dimming ratio
  • 100-240VAC Input, up to 60W output
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU958.PDF (891 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDREL5.PDF (275 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDREL4.PDF (86 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDREL7.ZIP (641 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCA78.ZIP (508 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDREL6.PDF (1671 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDREL3.PDF (349 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28811Stromversorgungscontroller für LED-Beleuchtung

Datenblatt: PDF
LED-Beleuchtungstreiber

LM340942-V-PFET-Abwärtsregler für Hochleistungs-LED-Treiber

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM431Einstellbarer Präzisions-Zener-Shunt-Regler mit 2 %, 1 % oder 0,5 % Genauigkeit

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LMV431Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1,5 % Genauigkeit, niedrige Spannung (1,24 V)

Datenblatt: PDF
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
* Prüfbericht PMP6024 Test Results 20.04.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos