PMP6712

PMP6712

Designdateien

Überblick

Hierbei handelt es sich um ein Referenzdesign für phasenverschobene Vollbrückenwandler, das eine isolierte Ausgangsleistung von 1600 W und einen Wirkungsgrad von mehr als 96 % liefert. In diesem Design wird der Controller UCC28950 in einer zweiphasigen Primär-/Sekundärkonfiguration verwendet. Ein LM5017 synchroner Abwärtsregler mit konstanter Einschaltdauer bietet Vorspannungsstrom für primäre und sekundäre Schaltungen mit einem gekoppelten Induktor mit isolierter Flyback-Wicklung. Die Isolationsspannung ist auf 2250 VDC festgelegt, sodass dieses Design als Systemversorgung für Power over Ethernet und andere Telekommunikationsanwendungen verwendet werden kann.

Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP6712.1
Vin (Min) (V) 38
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 54
Iout (Max) (A) 30
Ausgangsleistung (W) 1620
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Full Bridge- Phase Shifted^POE
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SLUUA81.PDF (4430 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLURA07.PDF (98 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLUC421.ZIP (391 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLUUA88.PDF (4008 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLURA08.PDF (437 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28950 — Grüner phasenverschobener Vollbrückenregler mit synchroner Gleichrichtungsregelung

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

LM393 — Zweifach-Differenzialkomparator, für kommerzielle Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5017 — Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 600 mA, konstant aktiv

Datenblatt: PDF | HTML
Die- & Wafer-Services

LM393-MIL — Zweifacher differenzieller Komparator

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7420 — 2/0-Digitalisolator mit 2 Kanälen

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler
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
* Prüfbericht PMP6712 Test Results 07.01.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos