PMP6776

PMP6776

Designdateien

Überblick

PMP6776 is a low-cost non-isolated synchronous buck power supply. This design uses TPS56121 and TPS54620 Synchronous Buck Converters and TPS54425 and TPS54225 Step-Down Switchers to generate 7 outputs. Features include input voltage range 10.8V to 13.2V and outputs 1V at 6A, 1.5V at 4A, 1.8V at 6A, 2V at 2A, 2.5V at 8A, 3.3V at 8A, 1.2V at 4A.

Merkmale
  • Input voltage range of design = 10.8 to 13.2V. Devices can support 4.5 to 14.5V input
  • All 7 DC/DC converters on single-sided PCB in approximately 3.5"x3.5" form factor
  • Design meets any power up sequencing requirements
  • Uses all ceramic input and output capacitors to save space and cost
  • Reference design has been built and tested

Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP6776.8
Vin (Min) (V) 10.8
Vin (Max) (V) 13.2
Vout (Nom) (V) 1
Iout (Max) (A) 6
Ausgangsleistung (W) 6
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU046.PDF (5531 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLVU573.PDF (5530 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR008.PDF (72 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVRAK2.PDF (81 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC045.ZIP (252 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR007.PDF (202 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

SLVRAK1.PDF (296 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS54225 — Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 18 V, 2 A) in HTSSOP-Gehäuse

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

TPS54425 — Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 18 V Eingangsspannung, 4 A

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

TPS54620 — 4,5 V bis 17 V, 6 A-Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS56121 — Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler von 4,5 V bis 14 V, 15 A

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP6776 Test Results 19.08.2013
* Prüfbericht PMP6776 Test Results x 21.09.2011

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos