PMP6812

Referenzdesign für kostenoptimierten Flyback-Wandler der Klasse 4 für PoE-Anwendungen

PMP6812

Designdateien

Überblick

This reference evaluation module, featuring the TPS23754 PoE interface and DC-to-DC controller is used for class 4 PoE applications.

The flyback topology with diode rectification results in a low-cost converter for PoE applications such as a security camera. With the appropriate BOM changes, PMP6812 can also operate as a 13W supply.

Merkmale
  • Isolated non-synchronous flyback
  • 12V at 1.8A output
  • Good efficiency (84%) at low cost
  • Uses TPS23754 high-power, high-efficiency PoE interface PD and PWM controller
  • The circuit design is full-functional tested and recommended for new designs.
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP6812.1
Vin (Min) (V) 42
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 1.8
Ausgangsleistung (W) 21.6
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Non Sync^POE
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SLVU873.PDF (1272 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLVRB42B.PDF (20 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC126.ZIP (628 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDU157.PDF (33 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVRB41B.PDF (104 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Halbleiter

TPS23754PoE-Schnittstelle und DC/DC-Regler gemäß IEEE 802.3at mit hoher Effizienz

Datenblatt: PDF | HTML
Halbleiter

TLV431AEinstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP6812 Test Results 16.09.2013
Technischer Artikel Maximizing PoE PD efficiency on a budget PDF | HTML 10.11.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos