PMP7188

High-line 185 V bis 265 V-AC-Eingang; 12 V@2 A-Ausgang, Isolierter Flyback-AC/DC-Konverter

PMP7188

Designdateien

Überblick

This power reference design uses the LM5021 AC-DC Current Mode PWM controller. The switching frequency is programmed at 130KHz in an isolated flyback topology with minimal external components and small form factor size. The design is optimized for high-line input and 12V / 2A output. High Efficiency is achieved over load range thanks to the skip cycle mode and ultra low start-up current of the LM5021 controller.

Merkmale
  • Fixed Swicthing frequency @130KHz
  • 86.6% efficiency achieved @ 230Vac input, 12V@2A output
  • 76.6% efficiency at 10% load
  • 130mA No load power disappation
  • Excellent Output voltage regulation achieved
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU839.PDF (348 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRDD0.PDF (20 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC961.ZIP (61 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRDC9.PDF (55 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

LM5021Strommodus-PWM-Controller (30 V, 1 MHz)

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP7188 Test Results 10.03.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos